DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
FR-8-1/4
Benennung
Anzahl Abgänge
8
Anzahl Zuleitungen
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage
beliebig
Hersteller Artikelname
FR-8-1/4
Hersteller Artikelnummer
2078
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Nenn-Anziehdrehmoment
14,0 NM
Nennweite
11,5 MM
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
Innengewinde G1/4
Produktgewicht
0,32 KG
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
76090000
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought