EN
Choose your language

Description

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche