Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fisse in lamiera d'acciaio con rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
140,99 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
122,41 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con stop fix e rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
146,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 5” le ruote sono a raggi.
A partire dal diametro 5” le ruote sono a raggi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.