- Elevata resistenza chimica a molte sostanze aggressive, esclusi gli oli
- Rivestimento antitraccia
Description
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.