{"product":{"productId":"agid.23291","price":36.17,"name":"Morsetti articolati alluminio - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Funzioni
I morsetti articolati sono regolabili a 180°.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.