Appoggio a sfera antivibrante acciaio 27806-1A6
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- La piastra di isolamento assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato
Unità di vendita
23,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Appoggio a sfera
Versione 1
antivibrante
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=Diametro piatto
50
H=Altezza
40
Capacità di carico
max. kN
0,435
Codice UNSPSC
31161701
D3
40,5
H1
32
H2
7
H3
(con pressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
24
T
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.
Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.
Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione
Modello in acciaio:
elemento sferico cementato, brunito. Piattello brunito.
Modello in acciaio inox:
non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
elemento sferico cementato, brunito. Piattello brunito.
Modello in acciaio inox:
non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota
Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.
Piedino articolato (senza sistema di ammortizzazione) vedere 07144.
Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.