IT
Choose your Language
Denominazione
Appoggio a sfera
Versione 1
antivibrante
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=Diametro piatto
60
H=Altezza
50
Capacità di carico max. kN
0,705
Codice UNSPSC
31161701
D3
50
H1
42
H2
8
H3 (con pressione 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
30
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Modello in acciaio:
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.

Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione
Modello in acciaio:
elemento sferico cementato, brunito. Piattello brunito.
Modello in acciaio inox:
non trattato.

Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.
Piedino articolato (senza sistema di ammortizzazione) vedere 07144.

Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche