Piedino regolabile acciaio inox 27790-05-1150A7X100
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco
- Dado adatto incluso
- Approvato dalla FDA
- Protezione aggiuntiva grazie alla rondella curva
Unità di vendita
67,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
gomma
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Altezza complessiva
148
H=Altezza
35
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
D
150
H2
48
SW in pollici
5/8
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
Base, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304).
Base in gomma (NBR) 80 Shore, conforme FDA.
Versione
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma vulcanizzata, nera.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma vulcanizzata, nera.
Nota
Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. La base in gomma massiccia è saldamente unita al piattello metallico tramite vulcanizzazione. La base in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Contribuisce a smorzare il rumore strutturale e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
Nei piedini in acciaio inox, a partire dalla dimensione del mandrino 5/8-11, l'apertura della chiave è realizzata a due lati.
Dado idoneo fornito in dotazione.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
Nei piedini in acciaio inox, a partire dalla dimensione del mandrino 5/8-11, l'apertura della chiave è realizzata a due lati.
Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta
Base e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.