EN
Choose your language
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
D1=D1 (inch)
1-8
H1=Altezza complessiva
251
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
200
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
D
120
H2
51
SW in pollici
7/8
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
Description

Materiale

Base, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304).

Base in gomma (NBR) 80 Shore, conforme FDA.

Versione
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma vulcanizzata, nera.
Nota
Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. La base in gomma massiccia è saldamente unita al piattello metallico tramite vulcanizzazione. La base in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Contribuisce a smorzare il rumore strutturale e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.

Nei piedini in acciaio inox, a partire dalla dimensione del mandrino 5/8-11, l'apertura della chiave è realizzata a due lati.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta
Base e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche