Piedino regolabile acciaio 27790-11100AFX250
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco
- Dado adatto incluso
Unità di vendita
61,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
gomma
D1=D1 (inch)
1 1/4-7
H1=Altezza complessiva
293
H=Altezza
28
L=Lunghezza filettatura
250
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
15
D
100
H2
43
SW in pollici
1 1/4
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
Base, stelo filettato in acciaio.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota
Piedini regolabili in acciaio con mandrino filettato girevole e base d'appoggio in gomma. La base in gomma massiccia è saldamente unita al piattello metallico tramite vulcanizzazione. La base in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Contribuisce a smorzare il rumore strutturale e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
Dado idoneo fornito in dotazione.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
Dado idoneo fornito in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.