EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
steel
Component material
rubber
D1=D1 (inch)
5/8-11
H1=Total height
185
H=Height
25
L=thread length
150
D
80
H2
35
Load rating max. kN (static load only)
10
SW
5/8
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
Description

Materiale
Base, stelo filettato in acciaio.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota
Piedini regolabili in acciaio con mandrino filettato girevole e base d'appoggio in gomma. La base in gomma massiccia è saldamente unita al piattello metallico tramite vulcanizzazione. La base in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Contribuisce a smorzare il rumore strutturale e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.

Dado idoneo fornito in dotazione.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche