IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
gomma
D1=D1 (inch)
5/16-18
H1=Altezza complessiva
49,5
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
25
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3
D
40
H2
24,5
SW in pollici
1/2
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
Base, stelo filettato in acciaio.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota
Piedini regolabili in acciaio con mandrino filettato girevole e base d'appoggio in gomma. La base in gomma massiccia è saldamente unita al piattello metallico tramite vulcanizzazione. La base in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Contribuisce a smorzare il rumore strutturale e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought