Piedino regolabile per ambienti igienici acciaio inox 27791-05-1150A8X140
- Indicato per gli ambienti igienici
- Finitura superficiale di alta qualità
- Angolo di inclinazione 15°
- Certificato 3-A
- Campi di utilizzo: industria alimentare, birrifici, caseifici, industria delle bevande e industria farmaceutica
Sales unit
142,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Form
A
Form definition
without fastening holes
Main
material
stainless steel
D1=D1 (inch)
1-8
D=plate diameter
150
H1=Total height
203
H=Height
35
L=thread length
79
D2
35
H2
63
L1
60
L2
45
L3
140
Load rating
max. kN
(static load only)
35
SW
7/8
SW
1 1/4
Steel code
1.4301
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
Description
Materiale
Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.
Versione
Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota
Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.
L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.
Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.
Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo
Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.
Nota disegno
1) Campo di regolazione
Accessory
Coprifiletto 27791-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.