IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
per ambienti igienici
Forma
A
Tipo di forma
senza foro di montaggio
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=D1 (inch)
1 1/4-7
D=Diametro piatto
100
H1=Altezza complessiva
191
H=Altezza
28
L=Lunghezza filettatura
74
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
25
Chiave in acciaio
1.4301
D2
42
H2
56
H3
117
L1
60
L2
45
L3
135
SW in pollici
1 1/8
SW1 in pollici
1 1/2
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
Base e stelo in acciaio inox 1.4301.

Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.

Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.

Versione
Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota
Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.

L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.

Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo
Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.
Nota disegno
1) Campo di regolazione
Accessory
Coprifiletto 27791-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche