IT
Choose your Language
Denominazione
Vite prigioniera
Versione 1
piano
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
5/8-11
B1 in pollici
1.750
B2 in pollici
1.750
Codice UNSPSC
31161509
L in pollici
6.000
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche