Vite prigioniera piano acciaio da bonifica brunito 07020-02-L40A71
- Filettatura bilaterale con gambo centrale
- Sono disponibili versioni con superfici di serraggio
Unità di vendita
4,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite prigioniera
Versione 1
piano
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
3/4-10
B1 in pollici
1.000
B2 in pollici
1.000
Codice UNSPSC
31161509
L in
pollici
3.000
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.