Stud Standard QT steel black oxidised 07020-02-L40A20
- Filettatura bilaterale con gambo centrale
- Sono disponibili versioni con superfici di serraggio
Sales unit
2,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite prigioniera
Versione 1
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
1/4-20
B1 in pollici
1.000
B2 in pollici
1.000
Codice UNSPSC
31161509
L in
pollici
3.000
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
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.