EN
Choose your language
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
versione leggera
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
A in pollici
3/4
B in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161506
D1 in pollici
3/4-10
E1 in pollici
1.250
E2 in pollici
1.563
K in pollici
0.469
L in pollici
2.500
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought