Vite per cava a T modello pesante acciaio brunito 07041-2A5L48
- Montaggio rapido
Unità di vendita
38,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
A in pollici
1/2
B in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161506
D1 in pollici
1/2-13
E1 in pollici
0.875
E2 in pollici
1.250
K in pollici
0.313
L in
pollici
5.000
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.