Vite per cava a T versione leggera acciaio da bonifica brunito 07041-05-1A7L52
- Montaggio rapido
Unità di vendita
43,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
versione leggera
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
A in pollici
3/4
B in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161506
D1 in pollici
3/4-10
E1 in pollici
1.313
E2 in pollici
1.313
K in pollici
0.531
L in
pollici
6.000
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.