Vite per cava a T modello pesante acciaio brunito 07041-05-2A5L44
- Montaggio rapido
Unità di vendita
29,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
A in pollici
1/2
B in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161506
D1 in pollici
1/2-13
E1 in pollici
0.875
E2 in pollici
0.875
K in pollici
0.313
L in
pollici
4.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.