Vite per cava a T modello pesante acciaio brunito 07041-05-2A4L44
- Montaggio rapido
Sales unit
27,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
A in pollici
3/8
B in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161506
D1 in pollici
3/8-16
E1 in pollici
0.688
E2 in pollici
0.688
K in pollici
0.250
L in
pollici
4.000
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
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.