EN
Choose your language
Denominazione
Tirante ad occhio
Versione 1
con superficie di appoggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
B in pollici
2.813
B1 in pollici
2.813
Codice UNSPSC
31161511
D1 in pollici
5/16-18
D2 in pollici
0.313
D3 in pollici
0.625
L in pollici
3.188
R in pollici
0.328
S in pollici
0.313
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche