Tirante ad occhio con superficie di appoggio acciaio da bonifica temprato e brunito 07181-10-A3L32CNL06
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
Unità di vendita
14,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tirante ad occhio
Versione 1
con superficie di appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B in pollici
1.375
B1 in pollici
2.000
Codice UNSPSC
31161511
D1 in pollici
3/8-16
D2 in pollici
0.375
D3 in pollici
0.750
L in
pollici
2.500
R in pollici
0.375
S in pollici
0.500
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.