Tirante ad occhio con superficie di appoggio acciaio da bonifica temprato e brunito 07181-10-A2L37CML04
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
Sales unit
19,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tirante ad occhio
Versione 1
con superficie di appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B in pollici
3.313
B1 in pollici
3.313
Codice UNSPSC
31161511
D1 in pollici
3/8-16
D2 in pollici
0.375
D3 in pollici
0.750
L in
pollici
3.750
R in pollici
0.391
S in pollici
0.375
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.