IT
Choose your Language
Denominazione
Tirante ad occhio
Versione 1
con superficie di appoggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
B in pollici
1.375
B1 in pollici
2.625
Codice UNSPSC
31161511
D1 in pollici
5/16-18
D2 in pollici
0.313
D3 in pollici
0.625
L in pollici
3.000
R in pollici
0.313
S in pollici
0.375
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche