IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
Codice UNSPSC
31161708
D1 in pollici
0.781
D2 in pollici
1.625
H in pollici
0.250
per viti in pollici
3/4
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought