Rondella modello pesante acciaio da bonifica temprato e brunito 07305-11-11CP
- Per la distribuzione della forza
- Protezione della superficie del componente
Unità di vendita
2,07 €
Aggiunto al carrello
Designation
Washer
Version 1
heavy-duty version
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D1 in inch
0.531
D2 in inch
1.125
H in inch
0.188
UNSPSC Code
31161708
for
screws
inch
1/2
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.