Rondella acciaio da bonifica temprato e brunito 07305-10-11CS
- Per la distribuzione della forza
- Protezione della superficie del componente
Unità di vendita
3,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Codice UNSPSC
31161708
D1 in pollici
1.031
D2 in pollici
2.000
H in pollici
0.188
per
viti
in pollici
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.