IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
Codice UNSPSC
31161708
D1 in pollici
0.344
D2 in pollici
0.750
H in pollici
0.125
per viti in pollici
5/16
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought