Elemento di compensazione sferico gruppo costruttivo acciaio da bonifica temprato e brunito 07420-01-11CM
- Per la compensazione di dislivelli
Unità di vendita
4,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di compensazione sferico
Versione 1
gruppo costruttivo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
3/16, 1/4
D in pollici
0.281
D1 in pollici
0.625
H in pollici
0.188
α
8, 5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.