IT
Choose your Language
Denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
5/8-11
B in pollici
1-1/4
B1 in pollici
13/16
Codice UNSPSC
31161508
H in pollici
1.000
H1 in pollici
0.563
L in pollici
1.500
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
L'ultima spira della filettatura non è completa, per cui la controparte non può essere avvitata completamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche