EN
Choose your language
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
D=Thread
1/2-13
B in inch
7/8
B1 in inch
9/16
H in inch
0.625
H1 in inch
0.344
L inch
1.125
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
L'ultima spira della filettatura non è completa, per cui la controparte non può essere avvitata completamente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought