IT
Choose your Language
Denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
3/8-16
B in pollici
7/8
B1 in pollici
1/2
Codice UNSPSC
31161508
H in pollici
0.500
H1 in pollici
0.281
L in pollici
0.875
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
Carbon steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Note
The last thread is not complete, so that the counterpart cannot be screwed through completely.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought