Dado per cava a T acciaio da bonifica temprato e brunito 07060-01-1A310L06
- Adatto per cave a T
Unità di vendita
4,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
5/16-18
B in pollici
5/8
B1 in pollici
3/8
Codice UNSPSC
31161508
H in pollici
0.375
H1 in pollici
0.250
L in
pollici
0.875
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
L'ultima spira della filettatura non è completa, per cui la controparte non può essere avvitata completamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.