EN
Choose your language
Denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
1/4-20
B in pollici
9/16
B1 in pollici
5/16
Codice UNSPSC
31161508
H in pollici
0.250
H1 in pollici
0.188
L in pollici
0.563
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
Description

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
L'ultima spira della filettatura non è completa, per cui la controparte non può essere avvitata completamente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought