IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
3/8-16
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
0.794
H in pollici
0.359
SW in pollici
0.688
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche