IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
5/16-18
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
0.649
H in pollici
0.297
SW in pollici
0.563
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche