Dado esagonale modello pesante acciaio brunito 07210-03-11A2
Unità di vendita
0,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
1/4-20
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
0.577
H in pollici
0.234
SW in pollici
0.500
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.