Dado esagonale forma bassa acciaio temprato e brunito 07210-04-11A7
- Ideale per collegamenti a vite con capacità di carico limitata
Sales unit
1,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
forma bassa
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
3/4-10
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
1.443
H in pollici
0.422
SW in pollici
1.250
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.