Dado esagonale forma bassa acciaio temprato e brunito 07210-04-11A4
- Ideale per collegamenti a vite con capacità di carico limitata
Unità di vendita
0,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
forma bassa
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
3/8-16
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
0.794
H in pollici
0.234
SW in pollici
0.688
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.