Dado a colletto girevole acciaio da bonifica temprato e brunito 07242-01-11A3
Unità di vendita
7,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado a colletto
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
5/16-18
A in pollici
0.141
Codice UNSPSC
31161513
D1 in pollici
0.750
H in pollici
0.438
SW in pollici
0.563
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.