IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a colletto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
1/4-20
A in pollici
0.094
Codice UNSPSC
31161513
D1 in pollici
0.625
H in pollici
0.313
SW in pollici
0.500
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche