IT
Choose your Language
Denominazione
Dado di estensione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Filettatura
5/8-11
Codice UNSPSC
31161508
E in pollici
1.226
H in pollici
1.625
SW in pollici
1.063
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought