IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Filettatura interna
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
83
D2=D2 (inch)
1/2-13
L3=Altezza
40
Codice UNSPSC
31162802
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28

Descrizione

Materiale
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought