IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
resina termoplastica
D1=Diametro esterno
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altezza
64,5
A
62
A1
5,6
Codice UNSPSC
31162802
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
Dimensioni
4
H
28
L
144
L1
18,5
L2
83,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche