Volantino Foro alesato resina termoplastica 06264-3125CP
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Unità di vendita
58,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
resina termoplastica
D1=Diametro esterno
125
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altezza
53
A
47,5
A1
4
Codice UNSPSC
31162802
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
Dimensioni
3
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
59,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.