EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
53
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
Grip
cylindrical revolving grip
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
60
Size
3
Steel parts material
steel
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche