Handwheel Foro alesato resina termoplastica black grey 06263-2100CP
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Sales unit
19,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
revolving grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
thermoplastic
D1=Outside diameter
100
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
44
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
Grip
cylindrical revolving grip
H
20
L
90
L1
13
L2
49,5
Size
2
Steel parts material
steel
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.