IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
E
Tipo di forma
con foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
Materiale Componente
resina termoplastica
D1=Diametro esterno
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altezza
44
A
38
A1
3
Codice UNSPSC
31162802
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
Dimensioni
2
H
20
Impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
L
90
L1
13
L2
49,5
Materiale parti in acciaio
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought